StarTech.com

3 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

Produkt ID: USB2HAB10

  • Stöder USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • USB-IF-certifierad Hi-Speed USB 2.0 (480 Mbps)
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Överblick

USB2HAB10 3 m lång USB A-till-B-kabel har en USB A-hankontakt och en USB B-hankontakt och ger högkvalitativ koppling mellan USB 2.0-utrustning som USB-skrivare, -skannrar, eller externa USB-hårddiskar.

Denna USB 2.0 A-B-kabel är utformad av experter och tillverkad i material av högsta kvalitet för lång hållbarhet samt täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Hållbar design med högkvalitativa USB-kontakter
  • Enkel att använda och att installera
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Användning

Passar med alla USB 2.0-enheter eller tilläggskort

Kompatibel med USB1.1-enheter

Ersätt en slitna eller försvunna USB-kablar med denna högkvalitativa kabel

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 134 g [4.7 oz]
Tråddimension 22/28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 140 g [4.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
4,5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
10 m aktiv USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Förläng avståndet mellan dina USB 2.0-enheter med 10 m

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
15m / 50 ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB50AC
15m / 50 ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M

Connect USB 2.0 devices up to 50ft away, with no signal loss

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
20m / 65 ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB65AC
20m / 65 ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M

Extend the distance between your USB 2.0 devices by up to 65ft

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
91 cm A högervinklad till B högervinklad – M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator, för installation i svåråtkomliga utrymmen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
1m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M
USBAB1ML
1m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M

Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
2m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M
USBAB2ML
2m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M

Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
3m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M
USBAB3ML
3m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M

Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
1m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M
USBAB1MR
1m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M

Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
2m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M
USBAB2MR
2m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M

Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
3m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M
USBAB3MR
3m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M

Connect hard to reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB6T
6 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB6T
6 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
1 m vit USB 2.0 A- till B-kabel – M/M
USBPAB1MW
1 m vit USB 2.0 A- till B-kabel – M/M

Flexibel anslutning till dina USB 2.0-tillägg för installation på trånga platser

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
3 m vit USB 2.0 A- till B-kabel – M/M
USBPAB3MW
3 m vit USB 2.0 A- till B-kabel – M/M

Flexibel anslutning till dina USB 2.0-tillägg för installation på trånga platser

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_3
91 cm beige A till B USB 2.0-kabel - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_6
6 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_10
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_15
15 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
4 ft Retractable USB 2.0 Cable A to B - M/M
7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
3 ft Panel Mount USB Cable A to B - F/M
USBPNLAFBM3
3 ft Panel Mount USB Cable A to B - F/M

Mount your USB device internally and connect to it through a panel mount USB-A connection

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport