Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4,5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M
Anslut USB 2.0-tillägg till din dator
Produkt ID: USB2HAB15
- USB "A"- och USB "B"-kontakter av hög kvalitet
- Stöder USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
USB2HAB15 4,5 m lång USB A-till-B-kabel har en USB A-hankontakt och en USB B-hankontakt och ger högkvalitativ koppling mellan USB 2.0-utrustning som USB-skrivare, -skannrar, eller externa USB-hårddiskar.
Denna USB 2.0 A-B-kabel är utformad av experter och tillverkad i material av högsta kvalitet för lång hållbarhet samt täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.
Fördelarna med StarTech.com
- Spara som en extra sladd, perfekt för resor med bärbar dator
- Hållbar design med högkvalitativa USB-kontakter
- Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti
Användning
Passar med alla USB 2.0-enheter eller tilläggskort
Kompatibel med USB1.1-enheter
Ersätt en slitna eller försvunna USB-kablar med denna högkvalitativa kabel
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V930352 | |
UPC Code | 065030793735 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Kontaktplätering | Nickel | |
Prestanda | ||
Typ och hastighet | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane | |
Connector B | 1 - USB B (4-stifts) Hane | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 4.6 m [15 ft] | |
Produktlängd | 4572 mm [180 in] | |
Produktvikt | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Tråddimension | 24/28 AWG | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 4,5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M |
Relaterade produkter
10 m aktiv USB 2.0 A- till B-kabel - M/M
Förläng avståndet mellan dina USB 2.0-enheter med 10 m
15m / 50 ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
Connect USB 2.0 devices up to 50ft away, with no signal loss
20m / 65 ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
Extend the distance between your USB 2.0 devices by up to 65ft
91 cm A högervinklad till B högervinklad – M/M
Anslut USB 2.0-tillägg till din dator, för installation i svåråtkomliga utrymmen
1m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M
Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces
2m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M
Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces
3m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M
Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces
1m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M
Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces
2m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M
Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces
3m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M
Connect hard to reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces
1 m vit USB 2.0 A- till B-kabel – M/M
Flexibel anslutning till dina USB 2.0-tillägg för installation på trånga platser
2 m vit USB 2.0 A- till B-kabel – M/M
Flexibel anslutning till dina USB 2.0-tillägg för installation på trånga platser
3 m vit USB 2.0 A- till B-kabel – M/M
Flexibel anslutning till dina USB 2.0-tillägg för installation på trånga platser
3 ft Panel Mount USB Cable A to B - F/M
Mount your USB device internally and connect to it through a panel mount USB-A connection
Tillbehör
USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator
Klona en kombination av 2,5" eller 3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar
30 cm panelmontering USB-kabel B till B - F/M
För egna USB-lösningar; låter USB-anslutningen monteras på en säker och lättillgänglig panel
Monterbar, stabil, industriell USB-hubb med 4 portar
Lägg till fyra robusta och externa USB 2.0-portar va en USB-anslutning
Monterbar, stabil, industriell USB-hubb med 7 portar
Lägg till 7 externa USB 2.0-portar från en enda USB-anslutning som går att montera på väggar eller DIN-skenor
4-till-1 switch för delning av USB 2.0-tillägg
Dela en USB 2.0-enhet snabbt och enkelt mellan fyra olika datorer
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- USB2HAB15_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.