StarTech.com

6 ft Beige A to A USB 2.0 Cable - M/M

Produkt ID: USBFAA_6

3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Utseende
Färg Beige
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 78.7 g [2.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 79.7 g [2.8 oz]
Package Height 22.5 cm [8.9 in]
Package Length 11.2 cm [4.4 in]
Package Width 10 mm [0.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SIX FOOT FULLY RATED USB CABLE

Certifikat

Tillbehör