StarTech.com

6 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

Produkt ID: USBFAB_6

  • Supports USB 2.0 data transfer rates up to 480 Mbps
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Beige
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 62 g [2.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 67 g [2.4 oz]
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
1,8 m USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Förläng avståndet mellan dina USB 2.0-enheter med 1,8 m

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB6T
6 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
7 ft Beige A to A USB 2.0 Cable - M/M
3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_3
91 cm beige A till B USB 2.0-kabel - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
USB A hona-portadapter med 2 portar
USBPLATE
USB A hona-portadapter med 2 portar

Ger två USB-portanslutningar till ett moderkort

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

Tillbehör