StarTech.com

6 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

Produkt ID: USBFAB6T

  • USB 2.0 Compatible
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Maximal kabellängd 5 m [16.4 ft]
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Genomskinlig
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 59 g [2.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 64 g [2.3 oz]
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6 Ft. Transparent USB Cable A-B M/M

Certifikat