StarTech.com

91 cm A högervinklad till B högervinklad – M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator, för installation i svåråtkomliga utrymmen

Produkt ID: USB2HAB2RA3

  • 1x USB "A"-hankontakt
  • 1x USB B-hankontakt
  • Formgjutna 90° (rätvinkliga) kontakter med dragavlastning
Visa mer
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Folieskärmad partvinnad
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 34 g [1.2 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 38 g [1.3 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Högervinklad USB A- till B-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
4,5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB6T
6 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
91 cm Micro USB-kabel – A to högervinklad Micro-B kabel

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
1,8 m Micro USB-kabel – A till högervinklad Micro-B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms