Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

91 cm beige A till B USB 2.0-kabel - M/M

Produkt ID: USBFAB_3

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

Funktioner
  • Stöder USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

tillgänglig i
1,99 € EUR exkl. moms
2,49 € inkl. moms

ID: USBFAB_3

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USBFAB_3 USB A-till-B-kabeln på 91 cm har en USB A-hankontakt och en USB B-hankontakt och ger en anslutning av hög kvalitet till USB 2.0-tillägg som USB-skrivare, -skannrar eller externa USB-hårddiskar.

Denna USB 2.0 A-B-kabel är utformad av experter och tillverkad i material av högsta kvalitet för lång hållbarhet samt täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • Garanterad pålitlighet
Användning
  • Use with any USB 2.0 rated device or add-on card
  • Compatible with USB1.1 devices
  • Replace worn-out or missing USB cables with this high quality cable
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Beige
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 91 cm beige A till B USB 2.0-kabel - M/M
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.