StarTech.com

10 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 10 meter

Produkt ID: USB2AAEXT10M

  • 1x USB-A hankontakt
  • 1 x USB A-honkontakt
  • Helt skärmad för felfria anslutningar
  • Plug-and-play, inga drivrutiner behövs
Visa mer
  • Strömförses via USB-buss
  • Universell extern strömkälla medföljer också
  • Blå LED-indikator x1 för övervakning av förlängningskabelns och USB-portens anslutningsstatus
  • Kompatibel med Windows® 8/7/Vista/XP till PC och Mac-datorer
63,99 € EUR exkl. moms
79,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Överlappa upp till 4 USB2AAEXT10M-enheter för ytterliggare förlängning
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.35 A
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 5
Utspänning 5 DC
Utström 1A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 10 m [32.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 10 m [32.8 ft]
Produktvikt 410 g [14.5 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 677 g [23.9 oz]
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
1 - Universell strömadapter
1 - Kontaktadaptrar för Nordamerika, UK, Europa och Australien

Certifikat

Relaterade produkter

15 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
USB2AAEXT15M
15 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 15 meter

71,99 € exkl. moms
89,99 € inkl. moms
20 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
USB2AAEXT20M
20 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 20 meter

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms
35m USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2AAEXT35M
35m USB 2.0 Active Extension Cable - M/F

Extend the distance between a computer and a USB 2.0 device by 35 meters

149,99 € exkl. moms
187,49 € inkl. moms

Tillbehör