StarTech.com

5 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel – M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 5 meter

Produkt ID: USB2AAEXT5M

  • Helt skärmad för felfria anslutningar
  • Plug-and-play, inga drivrutiner behövs
  • Strömförses via USB-buss
Visa mer
  • Universell extern strömkälla medföljer också
  • Blå LED-indikator x1 för övervakning av förlängningskabelns och USB-portens anslutningsstatus
45,99 € EUR exkl. moms
57,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Överlappa upp till 4 USB2AAEXT5M-kablar för ytterligare förlängning
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.35 A
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 5
Utspänning 5 DC
Utström 1A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 5 m [16.4 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 16.4 mm [0.6 in]
Produkthöjd 0.9 cm [0.4 in]
Produktlängd 5 m [16.4 ft]
Produktvikt 206 g [7.3 oz]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 472 g [16.7 oz]
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 22.6 cm [8.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 5 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
1 - Universell strömadapter
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certifikat

Relaterade produkter

10 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
USB2AAEXT10M
10 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 10 meter

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms
15 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
USB2AAEXT15M
15 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 15 meter

71,99 € exkl. moms
89,99 € inkl. moms
20 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
USB2AAEXT20M
20 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 2.0-enhet med 20 meter

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms
35m USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2AAEXT35M
35m USB 2.0 Active Extension Cable - M/F

Extend the distance between a computer and a USB 2.0 device by 35 meters

149,99 € exkl. moms
187,49 € inkl. moms

Tillbehör