StarTech.com

4,5 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Utöka avståndet på en USB 2.0-enhet med ytterliggare 4,5 m på ett säkert sätt

Produkt ID: USB2FAAEXT15

  • Strömförses direkt från USB-porten
  • Kan överlappas upp till 5 nivåer
  • Kompatibel med höghastighets USB 2.0-värdgränssnitt med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med USB 1.1/1.0-enheter
  • Kompatibel med plug-and-play
21,99 € EUR exkl. moms
27,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Överlappa upp till 5 USB2FAAEXT15-enheter för ytterliggare förlängning
System- och kabelkrav 1 x ledig USB-port
Utseende
Kabellängd 4.6 m [15 ft]
Produktbredd 30 mm [1.2 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 4.6 m [15 ft]
Produktvikt 156 g [5.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 165 g [5.8 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 4,5 m USB 2.0 aktiv förlängningskabel
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat