StarTech.com

USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 1 m

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

Produkt ID: USB2TYPEN1M

  • Gjutna kontakter med dragavlastning
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Hållbar PVC-konstruktion
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Cylindrisk strömkontakt (storlek N, OD: 5,5, ID: 2,5) Hane
Ström
Polaritet på mittpol Positiv
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktbredd 1 m [3.3 ft]
Produkthöjd 0.8 cm [0.3 in]
Produktlängd 0 m [0 ft]
Produktvikt 28 g [1 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 34 g [1.2 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m USB till typ N kontakt 5V DC-strömkabel

Certifikat

Relaterade produkter

USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ M - 91 cm
USB2TYPEM
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ M - 91 cm

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
USB to 5.5mm Power Cable - Type M Barrel - 2m
USB2TYPEM2M
USB to 5.5mm Power Cable - Type M Barrel - 2m

Power your 5V DC devices from your computer through a USB port

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 2 m
USB2TYPEN2M
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 2 m

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
USB till 3,4 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ H - 2 m
USB2TYPEH2M
USB till 3,4 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ H - 2 m

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms