Hem Kablar USB-kablar och adaptrar Adaptrar (USB 2.0)

USB-adaptrar (USB 2.0)

StarTech.coms USB-adaptrar och könbytare ger kostnadseffektiv bekvämlighet och kompabilitet genom att göra det enkelt att ansluta enheter med olika USB-kontakttyper.
Filtrera efter:
21-30 av 38 resultant
USB-testpaket för spänning och ström
USBAUBSCHM
USB-testpaket för spänning och ström

Se hur bra din telefon och surfplatta laddas samt enhetens förbrukning av ström och spänning

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 2 m
USB2TYPEN2M
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 2 m

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
USB A könbytare - F/F
GCUSBAAFF
USB A könbytare - F/F

Koppla ihop två USB-kablar för att göra en längre kabel

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 1 m
USB2TYPEN1M
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 1 m

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
USB OTG Adapter Cable for Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapter Cable for Samsung Galaxy Tab

Turn your Samsung Galaxy Tab™ into a USB host and connect USB devices (thumb drives, mice, keyboards…etc.)

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
3m Dock Connector to USB Cable for ASUS Transformer Pad and Eee Pad Transformer / Slider
USB2ASDC3M
3m Dock Connector to USB Cable for ASUS Transformer Pad and Eee Pad Transformer / Slider

Charge your ASUS® Transformer/Slider Tablet up to 3m distance from your power source

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
0,5 m dockningskontakt till USB-kabel för ASUS Transformer Pad och Eee Pad Transformer/Slider
USB2ASDC50CM
0,5 m dockningskontakt till USB-kabel för ASUS Transformer Pad och Eee Pad Transformer/Slider

Ladda din ASUS® Transformer/Slider-surfplatta utan sladdhärvor

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
USB OTG-kabeladapter för ASUS Transformer Pad och Eee Pad Transformer/Slider
ASDCOTG
USB OTG-kabeladapter för ASUS Transformer Pad och Eee Pad Transformer/Slider

Gör om din ASUS® Transformer Pad till en USB-värd och anslut USB-enheter (minnen, möss, tangentbord m.m.)

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
3 m dockkontakt till USB-kabel för Samsung Galaxy Tab
USB2SDC3M
3 m dockkontakt till USB-kabel för Samsung Galaxy Tab

Ladda eller synka din Samsung Galaxy Tab™ på större avstånd, upp till 3 m från datorn eller laddaren

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
Laddningsstation med 4 portar för USB-enheter - 48 W/9,6 A
ST4CU424EU
Laddningsstation med 4 portar för USB-enheter - 48 W/9,6 A

Ladda upp till fyra mobila enheter samtidigt från en central plats

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms