StarTech.com

0,5 m dockningskontakt till USB-kabel för ASUS Transformer Pad och Eee Pad Transformer/Slider

Ladda din ASUS® Transformer/Slider-surfplatta utan sladdhärvor

Produkt ID: USB2ASDC50CM

  • 1x USB-A hankontakt
  • 1 x ASUS (40-stifts) dockkontakt
  • Ger en kabellängd på 0,5 m
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
11,99 € EUR exkl. moms
14,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - ASUS-kontakt (40-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktvikt 13 g [0.5 oz]
Tråddimension 24/30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 18 g [0.6 oz]
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 0,5 m USB till Asus-dockningskontakt

Certifikat

Relaterade produkter

3m Dock Connector to USB Cable for ASUS Transformer Pad and Eee Pad Transformer / Slider
USB2ASDC3M
3m Dock Connector to USB Cable for ASUS Transformer Pad and Eee Pad Transformer / Slider

Charge your ASUS® Transformer/Slider Tablet up to 3m distance from your power source

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms