StarTech.com

USB A könbytare - F/F

Koppla ihop två USB-kablar för att göra en längre kabel

Produkt ID: GCUSBAAFF

1,99 € EUR exkl. moms
2,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Utseende
Färg Vit
Produktvikt 12 g [0.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 14 g [0.5 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 49 mm [1.9 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB könbytare A-A hona-hona

Certifikat