StarTech.com

Micro USB OTG (On the Go) to USB Adapter - M/F

Connect your USB On-the-Go capable tablet computer or Smartphone to USB 2.0 devices (thumb drives, USB mouse or keyboard, etc.)

Produkt ID: UUSBOTGADAP

  • Support for USB OTG (On-the-Go) capable devices
  • 1x Micro USB 'B' male connector
  • 1x USB 'A' female connector port
  • Durable PVC construction
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 17 mm [0.7 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 39 mm [1.5 in]
Produktvikt 6 g [0.2 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 8 g [0.3 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Micro USB OTG Adapter M/F

Certifikat

Relaterade produkter

12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F
UUSBOTG
12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
USB OTG Adapter Cable for Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapter Cable for Samsung Galaxy Tab

Turn your Samsung Galaxy Tab™ into a USB host and connect USB devices (thumb drives, mice, keyboards…etc.)

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms