StarTech.com

USB A to USB B Cable Adapter - Female to Female

Join two standard A to B USB cables together to make a longer cable

Produkt ID: GCUSBAFBF

0,00 € EUR exkl. moms
0,00 € EUR inkl. moms

Överblick

This USB A To USB B cable adapter provides a female USB A port as well as a female USB B port, offering a cost-effective way to interconnect two standard A to B USB cables together for use in place of a longer A to B USB cable.

Fördelarna med StarTech.com

  • Couple two cables together and eliminate the need of replacing existing cables
  • Easy to use and install
  • Backed by StarTech.com lifetime warranty

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hona
Utseende
Färg Beige
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 45 mm [1.8 in]
Produktvikt 14 g [0.5 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 16 g [0.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet USB A to USB B Cable Adapter - Female to Female

Certifikat