StarTech.com

USB till PS/2-adapter - Tangentbord och mus

Konvertera ett PS/2-tangentbord och mus till ett enda USB-gränssnitt

Produkt ID: USBPS2PC

  • Separata ingångar för PS/2-tangentbord och -mus
  • En enda USB-värdanslutning till dator
  • Kompatibel med plug-and-play
Visa mer
  • Inga drivrutiner eller program behövs
  • Ingen extern strömkälla behövs
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID Chesen - CSC0101A-S16G
Industristandarder USB 1.1
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav 1 x ledig USB-port
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 20~50% RH
Utseende
Kabellängd 43.5 cm [17.1 in]
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 43.5 cm [17.1 in]
Produktvikt 46 g [1.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 86 g [3 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till PS/2 tangentbord/mus-adapter
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör