StarTech.com

12 cm vit Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

Produkt ID: UUSBOTGW

  • Helt i vitt
  • Stöd för USB OTG-kompatibla enheter (på-språng)
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Hållbar PVC-konstruktion
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 127 mm [5 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 17 mm [0.7 in]
Produkthöjd 0.9 cm [0.4 in]
Produktlängd 127 mm [5 in]
Produktvikt 7 g [0.2 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 9 g [0.3 oz]
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 12 cm vit Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Certifikat

Relaterade produkter

12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F
UUSBOTG
12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F
UUSBOTGRA
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms