StarTech.com

Billaddare med två portar, Micro USB-kabel och USB-port - vit

Ladda två surfplattor samtidigt i bilen

Produkt ID: USBUB2PCARW

  • 1x 2,1 A Micro USB-laddningskabel
  • 1x 2,1 A USB 2.0-port
  • Kompakt design
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - Cigarettändare för bil (12 V AUX)
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Ström
Inspänning 12 ~ 24 DC
Inström 2.2 ~ 1.2A
Utspänning 5 DC
Utström Port 1 - 2.1A
Port 2 - 2.1A
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 116.4 cm [45.8 in]
Produktbredd 35 mm [1.4 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 35 cm [13.8 in]
Produktvikt 47 g [1.7 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 60 g [2.1 oz]
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 83 mm [3.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Micro USB-billaddare med extra USB-laddningsport - Kraftfull 21 W/4,2 A

Certifikat

Relaterade produkter

Billaddare med två portar, Micro USB-kabel och USB-port - svart
USBUB2PCARB
Billaddare med två portar, Micro USB-kabel och USB-port - svart

Ladda två surfplattor samtidigt med bilens laddningsport och vår kraftfulla laddare

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
Billaddare med dubbla portar med Apple 8-stifts Lightning-kontakt och USB 2.0-port – Kraftfull (21 W/4,2 A)
44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-billaddare med dubbla portar – Hög effekt (17 Watt/3,4 A)
USB2PCARBK
USB-billaddare med dubbla portar – Hög effekt (17 Watt/3,4 A)

Ladda din surfplatta och din mobiltelefon på samma gång i bilen

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms