Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

USB-billaddare med 2 portar - 17 W/3,4 A - vit

Produkt ID: USB2PCARWH

Ladda din surfplatta och din mobiltelefon på samma gång i bilen

Funktioner
  • Se till att dina mobila enheter är laddade medan du pendlar, med en USB-port på 1 A och en på 2,4 A

  • Gör alla glada, ladda din telefon och passagerarens samtidigt

  • Garanterad pålitlighet, täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
17,99 € EUR exkl. moms
22,49 € inkl. moms

ID: USB2PCARWH

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Ladda telefonen och surfplattan samtidigt medan du kör bil. Denna billaddare med två portar har två USB 2.0-portar - en port på 1 A för laddning av din smarttelefon eller iPhone och en på 2,4 A för laddning av din iPad eller annan surfplatta.

Och när du reser med en passagerare så innebär den andra USB-laddningsporten att du kan ladda två telefoner samtidigt och se till att båda era mobila enheter är redo när ni kommer fram.

Denna hållbara USB2PCARWH vita billaddare med två portar täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Användning
  • Ladda din iPad eller annan surfplatta via 2,4 A USB 2.0-porten
  • Ladda din iPhone eller annan smarttelefon med USB 2.0-porten på 1 A
  • Ladda två telefoner samtidigt
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Kontakt(er)
Connector A 1 - Cigarettändare för bil (12 V AUX)
Connector B 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Ström
Inspänning 12 ~ 24 DC
Inström 1.4 ~ 0.7A
Utspänning 5 DC
Utström Port 1 - 1A
Port 2 - 2.4A
Utseende
Färg Vit
Produktbredd 24.3 mm [1 in]
Produkthöjd 19.2 mm [0.8 in]
Produktlängd 57.9 mm [2.3 in]
Produktvikt 18 g [0.6 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 32 g [1.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Vit USB-billaddare med 2 portar
Certifikat
Billaddare med dubbla portar med Apple 8-stifts Lightning-kontakt och USB 2.0-port – Kraftfull (21 W/4,2 A)

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

Billaddare med två portar, Micro USB-kabel och USB-port - vit
USBUB2PCARW

Billaddare med två portar, Micro USB-kabel och USB-port - vit

Ladda två surfplattor samtidigt i bilen

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

Lightning till USB-kabel - spiral - 60 cm, vit
USBCLT60CMW

Lightning till USB-kabel - spiral - 60 cm, vit

Ladda din iPad eller iPhone i bilen

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms

1m White Micro USB Cable - A to Micro B
USBPAUB1MW

1m White Micro USB Cable - A to Micro B

Charge or sync your Micro USB devices, with this high-quality white USB 2.0 replacement cable

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.