StarTech.com

USB-billaddare med 2 portar - 24 W/4,8 A - Vit

Ladda två surfplattor samtidigt i bilen

Produkt ID: USB2PCARWHS

  • Garantera att alla dina mobila enheter är laddade när du pendlar
  • Ge snabbast möjliga uteffekt för varje ansluten enhet, upp till totalt 24 W (4,8 A) som fördelas mellan båda portarna
  • Ladda nästan vilken mobil enhet som helst som stöder USB Battery Charging Specification 1.2
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Kontakt(er)
Connector A 1 - Cigarettändare för bil (12 V AUX)
Connector B 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Ström
Inspänning 12 ~ 24 DC
Inström 2 ~ 1A
Utspänning 5 DC
Utström Port 1 - 2.4A
Port 2 - 2.4A
Utseende
Färg Vit
Produktbredd 37.6 mm [1.5 in]
Produkthöjd 2.6 cm [1 in]
Produktlängd 78 mm [3.1 in]
Produktvikt 26 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 44 g [1.6 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 73 mm [2.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Vit USB-billaddare med 2 portar

Certifikat

Relaterade produkter

USB-billaddare med 2 portar - 24 W/4,8 A - Svart
USB2PCARBKS
USB-billaddare med 2 portar - 24 W/4,8 A - Svart

Ladda två surfplattor samtidigt i bilen

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB-billaddare med 2 portar - 17 W/3,4 A - vit
USB2PCARWH
USB-billaddare med 2 portar - 17 W/3,4 A - vit

Ladda din surfplatta och din mobiltelefon på samma gång i bilen

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
USB-billaddare med dubbla portar – Hög effekt (17 Watt/3,4 A)
USB2PCARBK
USB-billaddare med dubbla portar – Hög effekt (17 Watt/3,4 A)

Ladda din surfplatta och din mobiltelefon på samma gång i bilen

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms