StarTech.com

USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ M - 91 cm

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

Produkt ID: USB2TYPEM

  • Gjutna kontakter med dragavlastning
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Hållbar PVC-konstruktion
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Cylindrisk strömkontakt (storlek M, OD: 5,50, ID: 2,10) Hane
Ström
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 27 g [1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 32 g [1.1 oz]
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 91 cm USB till 5 V DC cylindrisk typ M-strömkabel

Certifikat

Relaterade produkter

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
91 cm USB Y-kabel för extern hårddisk - USB A till mini B

Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
1,8 m USB Y-kabel för extern hårddisk - USB-A till mini-B

Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
30 cm Mini USB 2.0-kabel - A till mini B - M/M

Kort, kompakt, ekonomisk Mini USB-kabel, perfekt för att ladda och synka BlackBerry, mobiltelefoner och kameror

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
4,5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms