StarTech.com

USB OTG-kabel - Micro USB till Mini USB - M/M - 20 cm

Anslut din USB On-the-Go-kapabla surfplatta eller telefon till en extern enhet eller annan Mini USB-enhet

Produkt ID: UMUSBOTG8IN

  • Stöd för USB OTG-kompatibla enheter (på-språng)
  • Bärbar design som passar perfekt som tillbehör till surfplattan
  • Garanterad tillförlitlighet med en livstidsgaranti
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 203.2 mm [8 in]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 203.2 mm [8 in]
Produktvikt 12 g [0.4 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 13 g [0.5 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.3 cm [8.8 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 20 cm Micro-USB till Mini-USB OTG-kabel - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

USB OTG-kabel - Micro USB till Micro USB - M/M - 20 cm
UUUSBOTG8IN
USB OTG-kabel - Micro USB till Micro USB - M/M - 20 cm

Anslut din USB On-the-Go-kapabla surfplatta eller telefon till en extern hårddisk eller annan USB 2.0-enhet

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F
UUSBOTG
12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F
UUSBOTGRA
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms