StarTech.com

USB-testpaket för spänning och ström

Se hur bra din telefon och surfplatta laddas samt enhetens förbrukning av ström och spänning

Produkt ID: USBAUBSCHM

  • LCD-display visar laddningens spänning och ström mellan din mobila enhet, laddningskabel och laddare
  • Snabbladdningsförmågor för Apple- och Android-enheter
  • LED-lampa anger om spänningen (V) eller strömmen (A) visas
  • Secure charging with public USB ports or when charging with unknown devices
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Detta diagnostikpaket ger dig allt du behöver för att se till att dina USB-enheter får rätt laddning.

Det låter dig:

  • felsöka eller diagnosera problem som du kan stöta på vid laddning
  • snabbladda din mobila enhet
  • synka din enhet med din dator

Se till att dina USB-enheter får rätt laddning

Diagnostikpaketet låter dig se vilken spänning och ström som ges till din enhet när den laddas vilket gör det enkelt att testa olika strömkällor som till exempel vägg- och billaddare, USB-portar på datorn, mobila strömbanker och laddningsstationer.

Det är det perfekta diagnostiska verktyget för alla testlaboratorier eller reparationscenter eftersom du kan se dina Apple- eller Android™-enheters förbrukning av ström och spänning vid olika strömkällor för att avgöra om det är fel på en specifik laddare, kabel eller ett batteri. 

iPad som laddas vid en laddningsstation med 4 portar med testaren som visar förbrukningen av spänning

Om du dessutom har flera mobila enheter hemma eller på kontoret kan denna adapter hjälpa dig att förstå dina strömbehov bättre. Nu är det enkelt att bestämma vilka laddare och kablar som fungerar bäst för var och en av dina enheter så att du kan ladda med optimal hastighet och vara redo när du måste.

Du kan ställa in testaren så att den antingen visar spänning eller ström beroende på din preferens.  Du kan också ställa in den så att den alternerar mellan spänning och ström så att du kan hålla koll på båda utan att behöva justera testaren.

Spara tid genom att ladda dina enheter snabbare

Du kan snabbt ladda dina enheter med hjälp av adapterns inbyggda snabbladdning när du laddar dina enheter från en USB-port på din bärbara dator. Adaptern förkortar laddningstiden genom att förvandla USB-värdporten på din dator till en port endast för laddning, så att du kan ladda dina mobila enheter som om du använde en väggladdare.

Snabbladdning av en Samsung-telefon på en bärbar dator med testaren som visar strömförbrukningen

Säker laddning

Läget för snabbladdning ger även säker laddning.  Du kan stänga av dataöverföringar och reducera risker med att ladda din enhet från en okänd USB-port, som till exempel en laddningsstation för allmänheten. Detta hindrar någon från att stjäla data från din mobila enhet eller ändra din enhets inställningar. Det skyddar även din enhet från att ladda ner skadliga filer eller virus över en USB-anslutning.

Data-synkning

Du kan dessutom använda adaptern som om den var en standard USB-kabel ansluten mellan din mobila enhet och din dator, vilket låter dig synka din enhet med din dator.

Obs.:  Du kan fortfarande ladda din enhet även när den synkas men den kanske laddas långsammare.

USBAUBSCHM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Användning

Testa dina Apple- och Android-enheters förbrukning av spänning och ström

Spara tid genom att snabbt ladda dina surfplattor (iPad, Samsung m.m.) och smarttelefoner från en USB-port på datorn med kortare laddningstider och högre ström

Synka din mobila enhet med din dator

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 10.100
Produkthöjd 18.600
Produktlängd 44.200
Produktvikt 16 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 68 g [2.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mobilt diagnostikpaket för laddning och synkning
1 - 20 cm Micro USB-kabel
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör