StarTech.com

USB-väggladdare med fyra portar - internationell resa - 34 W/6,8 A - svart

Ladda två surfplattor och två telefoner samtidigt nästan var som helst i hela världen

Produkt ID: USB4PACBK

  • Ladda dina enheter i hemmet eller utomlands med den medföljande universella strömadaptern
  • Ge snabbaste möjliga ström för varje ansluten enhet, upp till totalt 34 W (6,8 A) som fördelas mellan alla fyra portarna
  • Ladda nästan vilken mobil enhet som helst som stöder USB Battery Charging Specification 1.2
45,99 € EUR exkl. moms
57,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Kontakt(er)
Connector A 1 - NEMA 1-15-ström (Nordamerika) Kontakt
1 - BS 1363 Power (UK) Kontakt
1 - CEE 7/16 ström (Europlug) Kontakt
1 - AS/NZS 3112-ström (Australien) Kontakt
Connector B 4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.9A
Utspänning 5 DC
Utström 6.8A
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 4.3 cm [1.7 in]
Produktlängd 60 mm [2.4 in]
Produktvikt 203 g [7.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 240 g [8.5 oz]
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 83 mm [3.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-väggladdare med 4 portar
1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)

Certifikat

Relaterade produkter

USB-väggladdare med fyra portar - internationell resa - 34 W/6,8 A - vit
USB4PACWH
USB-väggladdare med fyra portar - internationell resa - 34 W/6,8 A - vit

Ladda två surfplattor och två telefoner samtidigt nästan var som helst i hela världen

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
USB-väggladdare med två portar - kraftfull (17 W/3,4 A) - reseladdare (internationell)
25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
USB-väggladdare med två portar - internationell resa - 17 W/3,4 A - vit
USB2PACWH
USB-väggladdare med två portar - internationell resa - 17 W/3,4 A - vit

Ladda surfplattan och telefonen samtidigt nästan var som helst i hela världen

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms