StarTech.com

Slim Micro USB 3.0 kabel – 15 cm

Minimera trassel och placera dina Micro USB 3.0-enheter nära din stationära eller bärbara dator enkelt, med en tunn och flexibel kabel

Produkt ID: USB3AUB15CMS

  • Smal kabelkonstruktion - yttre diameter (OD) på 4,8 mm
  • Omdesignad, tunn Micro USB 3.0-kontakt
  • Kort kabellängd på 15 cm
Visa mer
  • Stöder dataöverföringshastigheter med USB 3.0 på upp till 5 Gbps
  • Kabel och kontakter är kompatibla med SuperSpeed USB 3.0-standarden
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
7,99 € EUR exkl. moms
9,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 15 cm [5.9 in]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 15 cm [5.9 in]
Produktvikt 0 g [0 oz]
Tråddimension 26/32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 31 g [1.1 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 cm smal SuperSpeed USB 3.0 A till Micro B-kabel - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Slim Micro USB 3.0 kabel – 0,5 m
USB3AUB50CMS
Slim Micro USB 3.0 kabel – 0,5 m

Minimera trassel och placera dina Micro USB 3.0-enheter nära din stationära eller bärbara dator enkelt, med en tunn och flexibel kabel

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Slim Micro USB 3.0 kabel – 1 m
USB3AUB1MS
Slim Micro USB 3.0 kabel – 1 m

Placera enkelt dina Micro USB 3.0-enheter nära din stationära eller bärbara dator, med en tunn och flexiblare kabel

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
Slim Micro USB 3.0 kabel – 2 m
USB3AUB2MS
Slim Micro USB 3.0 kabel – 2 m

Placera enkelt dina Micro USB 3.0-enheter nära din stationära eller bärbara dator, med en tunn och flexiblare kabel

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms