StarTech.com

2m (6 ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to B Cable - M/M

Connect your USB 3.0 devices, with this high-quality USB 3.0 certified cable

Produkt ID: USB3CAB2M

  • 1x USB 'A' male connector
  • 1x USB 'B' male connector
  • USB-IF Certified SuperSpeed USB 3.0
  • Data transfer rates up to 5Gbps
Visa mer
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Molded connectors with strain relief
  • Backward compatible with USB 2.0
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hane
Miljö
Drifttemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 90 g [3.2 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 99 g [3.5 oz]
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2m USB 3.0 Certified A to B Cable - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

1m (3ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to B Cable - M/M
USB3CAB1M
1m (3ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to B Cable - M/M

Connect your USB 3.0 devices with this high-quality USB 3.0 certified cable

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
1m (3ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to Micro B Cable - M/M
USB3CAUB1M
1m (3ft) Certified SuperSpeed USB 3.0 A to Micro B Cable - M/M

Connect your Micro-B USB 3.0 devices, with this high-quality USB 3.0 certified cable

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms