StarTech.com

30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A till micro-B

Anslut en extern hårddisk med USB 3.0 Micro USB till datorn

Produkt ID: USB3SAUB1

  • 1x USB 3.0 A hankontakt
  • 1x USB 3.0 Micro-B hankontakt
  • Skärmad, partvinnad (STP) design förhindrar elektromagnetisk störning (EMI)
Visa mer
  • Stöder dataöverföringshastigheter med USB 3.0 på upp till 5 Gbps
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
8,99 € EUR exkl. moms
11,24 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

USB3SAUB1 30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabeln (A till micro-B) är en hållbar anslutning av hög kvalitet som utnyttjar fördelarna med USB 3.0 till fullo.

Kabeln har en skärmad, partvinnad (STP) konstruktion som skyddar mot elektromagnetisk störning och garanterar pålitlig datakommunikation; ett snabbt och enkelt sätt att ansluta till en extern lagring med genomströmning på upp till 5 Gbps vid användning med en USB 3.0-värd och -enhet.

30 cm kabeln för anslutning mellan USB 3.0 A och micro-B täcks av vår livstidsgaranti för garanterad kvalitet och pålitlighet.

Fördelarna med StarTech.com

  • Garanterad pålitlighet

Användning

Anslut enheter med Micro USB 3.0 till en SuperSpeed USB 3.0-kompatibel dator

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hane
Utseende
Färg Blå
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 28 g [1 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A till micro-B

Certifikat

Relaterade produkter

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB1
1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB3
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B

Connect a USB 3.0 Micro USB External Hard drive to your PC or laptop

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F
USB3SEXTAA6
1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F

Förläng din USB 3.0 SuperSpeed-kabel med ytterligare 1,8 meter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Connect USB 3.0 A devices to a USB hub or to your computer

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6BK
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Connect USB 3.0 A devices to a USB hub or to your computer

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external devices and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB1
1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

Produktsupport