StarTech.com

Slim Micro USB 3.0 kabel – 0,5 m

Minimera trassel och placera dina Micro USB 3.0-enheter nära din stationära eller bärbara dator enkelt, med en tunn och flexibel kabel

Produkt ID: USB3AUB50CMS

  • Smal kabelkonstruktion - yttre diameter (OD) på 4,8 mm
  • Omdesignad, tunn Micro USB 3.0-kontakt
  • Stöder dataöverföringshastigheter med USB 3.0 på upp till 5 Gbps
Visa mer
  • Kabel och kontakter är kompatibla med SuperSpeed USB 3.0-standarden
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktvikt 0 g [0 oz]
Tråddimension 26/32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 45 g [1.6 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 0,5 m smal SuperSpeed USB 3.0 A till Micro B-kabel - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Slim Micro USB 3.0 kabel – 15 cm
USB3AUB15CMS
Slim Micro USB 3.0 kabel – 15 cm

Minimera trassel och placera dina Micro USB 3.0-enheter nära din stationära eller bärbara dator enkelt, med en tunn och flexibel kabel

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
Slim Micro USB 3.0 kabel – 15 cm
USB3AUB15CMS
Slim Micro USB 3.0 kabel – 15 cm

Minimera trassel och placera dina Micro USB 3.0-enheter nära din stationära eller bärbara dator enkelt, med en tunn och flexibel kabel

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
Slim Micro USB 3.0 kabel – 1 m
USB3AUB1MS
Slim Micro USB 3.0 kabel – 1 m

Placera enkelt dina Micro USB 3.0-enheter nära din stationära eller bärbara dator, med en tunn och flexiblare kabel

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
Slim Micro USB 3.0 kabel – 2 m
USB3AUB2MS
Slim Micro USB 3.0 kabel – 2 m

Placera enkelt dina Micro USB 3.0-enheter nära din stationära eller bärbara dator, med en tunn och flexiblare kabel

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
Slim Micro USB 3.0 kabel – 3 m
USB3AUB3MS
Slim Micro USB 3.0 kabel – 3 m

Placera dina USB 3.0 Micro-enheter nära din stationära eller bärbara dator enkelt, med en tunn flexibel kabel

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms