StarTech.com

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

Produkt ID: USB3SAB6BK

  • Designed and constructed to SuperSpeed USB 3.0 Specifications
  • Molded connectors with strain relief
6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Folieskärmad partvinnad
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hane
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~75% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 13.500
Produkthöjd 11.500
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 82.2 g [2.9 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 87.2 g [3.1 oz]
Package Height 225 mm [8.9 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6ft black USB 3.0 A to B cablecable

Certifikat

Relaterade produkter

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Connect USB 3.0 A devices to a USB hub or to your computer

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external devices and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F
USB3SEXTAA6
1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F

Förläng din USB 3.0 SuperSpeed-kabel med ytterligare 1,8 meter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6BK
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Connect USB 3.0 A devices to a USB hub or to your computer

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB10BK
10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms