StarTech.com

Aktiv USB 3.0 USB-A till USB-B-kabel - 5 m

Anslut USB 3.0-enheter upp till 5 m bort utan signalförlust

Produkt ID: USB3SAB5M

  • Designad att vara längre än standard USB 3.0-kablar och signalen utjämnas igen automatiskt för att nå upp till 5 meter
  • Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
99,99 € EUR exkl. moms
124,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID VIA/VLI - VL210
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 5 m [16.4 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 5 m [16.4 ft]
Produktvikt 257 g [9.1 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 355 g [12.5 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 22.4 cm [8.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 5 m aktiv USB 3.0 A till B-kabel - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Aktiv USB 3.0 USB-A till USB-B-kabel - 10 m
USB3SAB10M
Aktiv USB 3.0 USB-A till USB-B-kabel - 10 m

Anslut USB 3.0-enheter upp till 10 m bort utan signalförlust

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms
5 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F
USB3AAEXT5M
5 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 3.0-enhet med ytterligare 5 meter

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms