StarTech.com

1,5 m svart SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F

Förläng en USB 3.0-port från datorns baksida till skrivbordet

Produkt ID: USB3SEXT5DKB

  • Designad och tillverkad för SuperSpeed USB 3.0-specifikationer
  • Skärmad partvinnad (STP) konstruktion av hög kvalitet
  • Dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.5 m [5 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 44 mm [1.7 in]
Produkthöjd 2.9 cm [1.1 in]
Produktlängd 1.5 m [5 ft]
Produktvikt 134 g [4.7 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 139 g [4.9 oz]
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,5 m svart SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F

Certifikat

Relaterade produkter

1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F
USB3SEXT5DSK
1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F

Förläng en USB 3.0-port från datorns baksida till skrivbordet

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F
USB3SEXT6BK
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend your USB 3.0 SuperSpeed cable by up to an additional 6 feet

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms