StarTech.com

Smal Micro USB 3.0-kabel - vänstervinklad Micro USB - 1 m

Placera dina Micro USB 3.0-enheter med mindre trassel och efter dina behov, med en tunn och flexiblare kabel

Produkt ID: USB3AU1MLS

  • Placera dina USB 3.0-enheter var du vill på arbetsytan
  • Anslut till din enhet även i svåråtkomliga och trånga utrymmen
  • Ladda och synka dina mobila enheter utan att ta bort skyddsfodralet
11,99 € EUR exkl. moms
14,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak till vänstervinklad
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 0.6 cm [0.2 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 0.1 g [0 oz]
Tråddimension 26/32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 65 g [2.3 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m vänstervinklad smal Micro USB 3.0-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

Smal Micro USB 3.0-kabel - högervinklad Micro USB - 1 m
USB3AU1MRS
Smal Micro USB 3.0-kabel - högervinklad Micro USB - 1 m

Placera dina Micro USB 3.0-enheter med mindre trassel och efter dina behov, med en tunn och flexiblare kabel

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
Slim Micro USB 3.0 kabel – 1 m
USB3AUB1MS
Slim Micro USB 3.0 kabel – 1 m

Placera enkelt dina Micro USB 3.0-enheter nära din stationära eller bärbara dator, med en tunn och flexiblare kabel

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms