StarTech.com

Smal Micro USB 3.0-kabel - M/M - vänstervinklad Micro USB - 0,5 m

Placera dina Micro USB 3.0-enheter med mindre trassel och efter dina behov, med en tunn och flexiblare kabel

Produkt ID: USB3AU50CMLS

  • Placera dina USB 3.0-enheter var du vill på arbetsytan
  • Anslut till din enhet även i svåråtkomliga och trånga utrymmen
  • Bärbar design som får plats i alla datorväskor
  • Ladda och synka dina mobila enheter utan att ta bort skyddsfodralet
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Kontakttyp Rak till vänstervinklad
Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktvikt 0 g [0 oz]
Tråddimension 26/32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 45 g [1.6 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 0,5 m vänstervinklad smal Micro USB 3.0-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

Smal Micro USB 3.0-kabel - M/M - högervinklad Micro USB - 0,5 m
USB3AU50CMRS
Smal Micro USB 3.0-kabel - M/M - högervinklad Micro USB - 0,5 m

Placera dina Micro USB 3.0-enheter med mindre trassel och efter dina behov, med en tunn och flexiblare kabel

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Slim Micro USB 3.0 kabel – 0,5 m
USB3AUB50CMS
Slim Micro USB 3.0 kabel – 0,5 m

Minimera trassel och placera dina Micro USB 3.0-enheter nära din stationära eller bärbara dator enkelt, med en tunn och flexibel kabel

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms