StarTech.com

1 m USB C till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Slitstark USB Type-C till Lightning-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabelhölje

Produkt ID: RUSBCLTMM1MB

  • Ladda dina enheter med en MFi-certifierad Lightning-kabel som är konstruerad för att klara dina dagliga rutiner
  • Den slitstarka Lightning-kabeln är förstärkt med kevlar-aramidfiber för ökad draghållfasthet som är 5x starkare än stål
  • Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel
Visa mer
  • Med ett mjukt TPE-hölje tillhandahåller den flexibla anslutningar med denna 1-meters Lightning till USB-kabel
  • Den här Lightning-kabeln har en metallskydd runt kretskortet för att skydda mot EMI
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 0.6 cm [0.2 in]
Produktlängd 1000 mm [39.4 in]
Produktvikt 27 g [1 oz]
Tråddimension 22/32 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 47 g [1.7 oz]
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 145 mm [5.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m Lightning-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

2 m USB C till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit
RUSBCLTMM1MW
2 m USB C till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit

Slitstark USB Type-C till Lightning-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabelhölje

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
2 m USB C till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart
RUSBCLTMM2MB
2 m USB C till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Slitstark USB Type-C till Lightning-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabelhölje

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
2 m USB C till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit
RUSBCLTMM2MW
2 m USB C till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit

Slitstark USB Type-C till Lightning-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabelhölje

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms