StarTech.com

USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - Kort - 0,3 m - Svart

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter med mindre trassel

Produkt ID: USBLT30CMB

  • 1x Apple Lightning-kontakt (8 stifts)
  • 1x USB "A"-hankontakt
  • Vändbar Lightning-kontakt
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 9 g [0.3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 57 g [2 oz]
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 0.3m svart Lightning-kontakt till USB-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - 1 m - Svart
USBLT1MB
USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - 1 m - Svart

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - Lång 2 m - Svart
USBLT2MB
USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - Lång 2 m - Svart

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter över större avstånd

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms