StarTech.com

1 m grön 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

Produkt ID: USBLT1MGN

  • Elegant grön design
  • Vändbar Lightning-kontakt
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Utseende
Färg Grön
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 21.6 g [0.8 oz]
Tråddimension 24/28/32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 68.8 g [2.4 oz]
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m grön Apple Lightning-kontakt till USB-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

1 m gul 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad
USBLT1MYL
1 m gul 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
1 m blå 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad
USBLT1MBL
1 m blå 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
1 m rosa 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad
USBLT1MPK
1 m rosa 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - 1 m - Svart
USBLT1MB
USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - 1 m - Svart

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - 1 m - Vit
USBLT1MW
USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - 1 m - Vit

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms