StarTech.com

0,3 m svart 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-spiralkabel för iPhone/iPod/iPad

Ladda dina Apple® Lightning-utrustade enheter i bilen med mindre trassel med denna 30 cm spiralkabel

Produkt ID: USBCLT30CMB

  • 1x Apple Lightning-kontakt (8 stifts)
  • 1x USB-A hankontakt
  • Spiralkabel
  • Vändbar Lightning-kontakt
Visa mer
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
16,99 € EUR exkl. moms
21,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 19 g [0.7 oz]
Tråddimension 28/30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 65 g [2.3 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 0,3 m svart USB till Lightning-spiralkabel för iPhone/iPad/iPod

Certifikat

Relaterade produkter

0,6 m svart 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-spiralkabel för iPhone/iPod/iPad
USBCLT60CMB
0,6 m svart 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-spiralkabel för iPhone/iPod/iPad

Ladda dina Apple® Lightning-utrustade enheter i bilen med mindre trassel med denna 60 cm spiralkabel

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms