StarTech.com

3 m USB till Lightning-kabel - Lång iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Charge and Sync your Apple® Lightning-equipped devices over longer distances

Produkt ID: USBLT3MB

  • 1x Apple Lightning (8-pin) Connector
  • 1x USB-A male connector
  • Offers 3m in cable length
  • Reversible Lightning connector
Visa mer
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Supports high-speed USB data transfer rates of up to 480 Mbps
26,99 € EUR exkl. moms
33,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 14.9 mm [0.6 in]
Produkthöjd 0.8 cm [0.3 in]
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 100 g [3.5 oz]
Tråddimension 20/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 144 g [5.1 oz]
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.1 cm [7.9 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3m Black Lighting Connector to USB Cable

Certifikat

Relaterade produkter

15 cm USB till Lightning-kabel - Kort Lightning-kabel - Laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Svart
USBLT15CMB
15 cm USB till Lightning-kabel - Kort Lightning-kabel - Laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Svart

Charge and Sync your Apple® Lightning-equipped devices with reduced clutter

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
30 cm USB till Lightning-kabel - Kort iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-laddningskabel - Apple MFi-certifierad - Svart
19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
1 m USB till Lightning-kabel - iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel för laddning med hög hastighet - Apple MFi-certifierad - Svart
19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
2 m USB till Lightning-kabel - Lång iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart
USBLT2MB
2 m USB till Lightning-kabel - Lång iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter över större avstånd

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms