StarTech.com

Svart Micro USB till 8-stifts Apple Lightning-kontaktadapter för iPhone/iPod/iPad

Ladda eller synka din iPhone®, iPod® eller iPad® med en Micro USB-kabel

Produkt ID: USBUBLTB

  • Ger 10 cm kabellängd
  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
22,99 € EUR exkl. moms
28,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 10.2 cm [4 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 0 mm [0 in]
Produkthöjd 0 cm [0 in]
Produktlängd 10.2 cm [4 in]
Produktvikt 5.5 g [0.2 oz]
Tråddimension 24/28/32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 54.7 g [1.9 oz]
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 16.1 cm [6.3 in]
Package Width 45 mm [1.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Svart dockningsstation till Micro USB-adaptrar för iPod/iPhone/iPad

Certifikat

Relaterade produkter

Vit Micro USB till 8-stifts Apple Lightning-kontaktadapter för iPhone/iPod/iPad
USBUBLTW
Vit Micro USB till 8-stifts Apple Lightning-kontaktadapter för iPhone/iPod/iPad

Ladda eller synka din iPhone®, iPod® eller iPad® med en Micro USB-kabel

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms