StarTech.com

2 m USB till Lightning-kabel - Högervinklad iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - 90 graders Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Ladda eller synkronisera din iPhone®, iPod® eller iPad® på längre avstånd med kabeln ur vägen

Produkt ID: USBLT2MBR

  • 1x vinklad Apple Lightning-kontakt (8-stifts)
  • 1x USB-A hankontakt
  • Vändbar Lightning-kontakt
Visa mer
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
22,99 € EUR exkl. moms
28,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Vinklad
Produktbredd 5.000
Produkthöjd 5.000
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 60 g [2.1 oz]
Tråddimension 22/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 110 g [3.9 oz]
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.1 cm [7.9 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m svart vinklad Lightning till USB-kabel för iPod/iPhone/iPad

Certifikat

Relaterade produkter

1 m USB till Lightning-kabel - Högervinklad iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - 90 graders Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart
19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
1 m USB till Lightning-kabel - Högervinklad iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - 90 graders Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit
19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
2 m USB till Lightning-kabel - Högervinklad iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - 90 graders Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit
USBLT2MWR
2 m USB till Lightning-kabel - Högervinklad iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - 90 graders Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit

Ladda eller synka din iPhone, iPod eller iPad på större avstånd med kabeln ur vägen

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
1 m USB till Lightning-kabel - iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel för laddning med hög hastighet - Apple MFi-certifierad - Svart
19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
15 cm USB till Lightning-kabel - Kort Lightning-kabel - Laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Vit
USBLT15CMW
15 cm USB till Lightning-kabel - Kort Lightning-kabel - Laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Vit

Charge and Sync your Apple® Lightning-equipped devices with reduced clutter

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
30 cm USB till Lightning-kabel - Kort iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit
USBLT30CMW
30 cm USB till Lightning-kabel - Kort iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter med mindre trassel

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
1 m USB till Lightning-kabel - iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel för laddning med hög hastighet - Apple MFi-certifierad - Vit
19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
2 m USB till Lightning-kabel - Lång iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit
USBLT2MW
2 m USB till Lightning-kabel - Lång iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter över större avstånd

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
3 m USB till Lightning-kabel - Lång iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit
USBLT3MW
3 m USB till Lightning-kabel - Lång iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit

Charge and Sync your Apple® Lightning-equipped devices over longer distances

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms
1 m USB till Lightning-kabel - iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Metall- Vit
22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
1 m USB till Lightning-kabel - Tunn iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel för laddning med hög hastighet - Apple MFi-certifierad - Vit
15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
1 m USB till Lightning-kabel - iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Metall- Svart
22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
15 cm USB till Lightning-kabel - Kort Lightning-kabel - Laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Svart
USBLT15CMB
15 cm USB till Lightning-kabel - Kort Lightning-kabel - Laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Svart

Charge and Sync your Apple® Lightning-equipped devices with reduced clutter

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
1 m USB till Lightning-kabel - Tunn iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel för laddning med hög hastighet - Apple MFi-certifierad - Svart
15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
2 m USB till Lightning-kabel - Lång iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart
USBLT2MB
2 m USB till Lightning-kabel - Lång iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter över större avstånd

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
3 m USB till Lightning-kabel - Lång iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart
USBLT3MB
3 m USB till Lightning-kabel - Lång iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Charge and Sync your Apple® Lightning-equipped devices over longer distances

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms
1 m Lightning till USB-kabel - iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-kabel för laddning med hög hastighet - Apple MFi-certifierad - Blå
19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
30 cm USB till Lightning-kabel - Kort iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till USB-laddningskabel - Apple MFi-certifierad - Svart
19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
0,3 m Lightning till USB-spiralkabel - Lightning-laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Lightning till USB-kabel - Svart
USBCLT30CMB
0,3 m Lightning till USB-spiralkabel - Lightning-laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Lightning till USB-kabel - Svart

Ladda dina Apple® Lightning-utrustade enheter i bilen med mindre trassel med denna 30 cm spiralkabel

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
0,6 m Lightning till USB-spiralkabel - Lightning-laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Lightning till USB-kabel - Svart
USBCLT60CMB
0,6 m Lightning till USB-spiralkabel - Lightning-laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Lightning till USB-kabel - Svart

Ladda dina Apple® Lightning-utrustade enheter i bilen med mindre trassel med denna 60 cm spiralkabel

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
10 cm Micro USB till Lightning-kabel - Micro USB 2.0 till Apple 8-stifts Lightning-anslutningsadapter för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Vit
22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
Micro USB till Lightning-adapter - Kompakt USB till Lightning-anslutning för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Vit
USBUBLTADPW
Micro USB till Lightning-adapter - Kompakt USB till Lightning-anslutning för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Vit

Ladda eller synka din iPhone®, iPod® eller iPad® med en Micro USB-kabel

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
Micro USB till Lightning-adapter - Kompakt USB till Lightning-anslutning för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Svart
USBUBLTADPB
Micro USB till Lightning-adapter - Kompakt USB till Lightning-anslutning för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Svart

Ladda eller synka din iPhone®, iPod® eller iPad® med en Micro USB-kabel

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
10 cm Micro USB till Lightning-kabel - Micro USB 2.0 till Apple 8-stifts Lightning-anslutningsadapter för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Svart
22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
1 m 2 i 1 laddningskabel - USB till Lightning eller Micro-USB för iPhone/iPad/iPod/Android - Apple MFi-certifierad - Multitelefonladdare - USB 2.0
28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
1 m USB-multiladdningskabel - USB till Micro-USB eller USB-C eller Lightning för iPhone/ iPad/iPod/Android - Apple MFi-certifierad - 3 i 1 USB-laddare - Vävd
LTCUB1MGR
1 m USB-multiladdningskabel - USB till Micro-USB eller USB-C eller Lightning för iPhone/ iPad/iPod/Android - Apple MFi-certifierad - 3 i 1 USB-laddare - Vävd

Ladda eller synka din mobila Apple Lightning-, USB Type-C- eller Micro-USB-enhet med en enda kabel.

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
1 m 2 i 1 laddningskabel - USB till Lightning eller Micro-USB för iPhone/iPad/iPod/Android - Apple MFi-certifierad - Multitelefonladdare - USB 2.0
28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
1 m 3 i 1 laddningskabel - Multi USB till Lightning eller 30-stifts docka eller Micro-USB för iPhone/iPad/iPod/Android - Apple MFi-certifierad - USB 2.0
24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms

Tillbehör