StarTech.com

Svart 8-stifts Apple Lightning-kontakt till Micro USB-adapter för iPhone/iPod/iPad

Ladda eller synka din iPhone®, iPod® eller iPad® med en Micro USB-kabel

Produkt ID: USBUBLTADPB

  • Kompakt, portabel design
  • Helt i svart
  • Vändbar Lightning-kontakt
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Utseende
Färg Svart
Kontakttyp Rak
Produktbredd 10.3 mm [0.4 in]
Produkthöjd 0.6 cm [0.2 in]
Produktlängd 26.5 mm [1 in]
Produktvikt 0 g [0 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 13 g [0.5 oz]
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 15 cm [5.9 in]
Package Width 66 mm [2.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Micro USB-adapter för laddning/synk

Certifikat

Relaterade produkter

Svart Micro USB till 8-stifts Apple Lightning-kontaktadapter för iPhone/iPod/iPad
USBUBLTB
Svart Micro USB till 8-stifts Apple Lightning-kontaktadapter för iPhone/iPod/iPad

Ladda eller synka din iPhone®, iPod® eller iPad® med en Micro USB-kabel

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms