StarTech.com

0,3 m Lightning till USB-spiralkabel - Lightning-laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Lightning till USB-kabel - Vit

Ladda din iPad eller iPhone i bilen

Produkt ID: USBCLT30CMW

  • Flexibel spiralkonstruktion perfekt för att ladda din bilmonterade iPad eller iPhone
  • Kompakt design som passar perfekt i datorväskan
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 0 mm [0 in]
Produkthöjd 0 cm [0 in]
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 15 g [0.5 oz]
Tråddimension 28/30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 62 g [2.2 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm vit USB till Lightning-spiralkabel för iPhone/iPad/iPod

Certifikat

Relaterade produkter

0,3 m Lightning till USB-spiralkabel - Lightning-laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Lightning till USB-kabel - Svart
USBCLT30CMB
0,3 m Lightning till USB-spiralkabel - Lightning-laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Lightning till USB-kabel - Svart

Ladda dina Apple® Lightning-utrustade enheter i bilen med mindre trassel med denna 30 cm spiralkabel

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
0,6 m Lightning till USB-spiralkabel - Lightning-laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Lightning till USB-kabel - Svart
USBCLT60CMB
0,6 m Lightning till USB-spiralkabel - Lightning-laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Lightning till USB-kabel - Svart

Ladda dina Apple® Lightning-utrustade enheter i bilen med mindre trassel med denna 60 cm spiralkabel

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms