StarTech.com

2 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit

Slitstark Lightning-kabel | Aramidfiber | Extra lång dragavlastning

Produkt ID: RUSBLTMM2M

  • Ladda dina enheter med en MFi-certifierad Lightning-kabel som är konstruerad för att klara dina dagliga rutiner
  • Den slitstarka Lightning-kabeln är förstärkt med kevlar-aramidfiber för ökad draghållfasthet som är 5x starkare än stål
  • Med ett mjukt TPE-hölje tillhandahåller den flexibla anslutningar med denna 2-meters Lightning till USB-kabel
Visa mer
  • Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel
  • Denna kraftiga Lightning-kabel är skyddad mot EMI och har ett metallskydd som skyddar kretskortet
22,99 € EUR exkl. moms
28,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 0.5 cm [0.2 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 44 g [1.6 oz]
Tråddimension 22/32 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 70 g [2.5 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 18.5 cm [7.3 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till Lightning-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

1 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - vit
RUSBLTMM1M
1 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - vit

Slitstark Lightning-kabel | Kevlar® Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabeljacka

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
1 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart
RUSBLTMM1MB
1 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Slitstark Lightning-kabel | Aramidfiber | Extra lång dragavlastning

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
2 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart
RUSBLTMM2MB
2 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Slitstark Lightning-kabel | Aramid-fiber | Extra lång dragavlastning

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms