StarTech.com

2 m USB Multi-laddningskabel - Lightning, USB-C, Micro-USB

3-i-1 USB-laddningskabel | Flätad| Apple MFi-certifierad | USB 2.0

Produkt ID: LTCUB2MGR

  • Bär med dig en enda kabel för alla dina laddningsbehov med denna 3-i-1-kabel
  • Slipp kabeltrassel tack vare kabelns flätade nylonhölje
  • Ladda eller synkronisera en Micro-USB, USB-C eller Lightning-enhet samtidigt
Visa mer
  • Ladda eller synkronisera en USB-C-eller Lightning-enhet genom att bara ansluta enhetens kontakt till Micro-USB-öppningen och plugga in enheten
  • Ladda en Micro-USB-enhet genom att stoppa in mittkontakten i din enhet
39,99 € EUR exkl. moms
49,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp Flätad
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Silver
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 0.5 cm [0.2 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 2 g [0.1 oz]
Tråddimension 22/28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Lightning eller USB-C eller Micro-B till USB-A-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

1 m USB Multi-laddningskabel - Lightning, USB-C, Micro-USB
LTCUB1MGR
1 m USB Multi-laddningskabel - Lightning, USB-C, Micro-USB

Ladda eller synka din mobila Apple Lightning-, USB Type-C- eller Micro-USB-enhet med en enda kabel.

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms