StarTech.com

2 m USB till Lightning-kabel - Högervinklad iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - 90 graders Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit

Ladda eller synka din iPhone, iPod eller iPad på större avstånd med kabeln ur vägen

Produkt ID: USBLT2MWR

  • Praktiska anslutningar genom en vinklad Lightning-kontakt
  • Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
20,99 € EUR exkl. moms
26,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Vinklad
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 62 g [2.2 oz]
Tråddimension 22/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 106 g [3.7 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m vit vinklad USB-kabel för iPod/iPhone/iPad

Certifikat

Relaterade produkter

1 m USB till Lightning-kabel - Högervinklad iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - 90 graders Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit
19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
1 m USB till Lightning-kabel - Högervinklad iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - 90 graders Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart
19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
2 m USB till Lightning-kabel - Högervinklad iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - 90 graders Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart
USBLT2MBR
2 m USB till Lightning-kabel - Högervinklad iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - 90 graders Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Ladda eller synkronisera din iPhone®, iPod® eller iPad® på längre avstånd med kabeln ur vägen

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms