StarTech.com

Thunderbolt 3-kabel - 40 Gbps - 0,5 m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel

Få fyra gånger högre dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge dubbel 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

Produkt ID: TBLT34MM50CW

  • Kompatibel med Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-enheter
  • Stöder datagenomströmning på 40 Gbps
  • Thunderbolt-certifierad
Visa mer
  • Enkel bildskärm vid 5K 60Hz eller dubbla bildskärmar vid 4K 60Hz
  • Docka med en enda kabel och strömförse din bärbara dator samtidigt
  • Kedjekoppla upp till sex Thunderbolt 3-enheter
28,99 € EUR exkl. moms
36,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hane
Connector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hane
Ström
Power Delivery 100W
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 3.9 cm [1.5 in]
Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktvikt 21 g [0.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 32 g [1.1 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - thunderbolt 3-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

0,5 m Thunderbolt 3 (40 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel
TBLT34MM50CM
0,5 m Thunderbolt 3 (40 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

Få fyra gånger högre dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge dubbel 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms