StarTech.com
Ny

2 m USB 2.0 till USB-C-kabel - vit

Slitstark USB A till USB-C-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabel

Produkt ID: RUSB2AC2MW

  • Ladda dina enheter med en högkvalitativ USB 2.0-kabel som är konstruerad för att klara dina dagliga rutiner
  • Den slitstarka USB-C-kabeln är förstärkt med kevlar®-aramidfiber för ökad draghållfasthet som är 5x starkare än stål
  • Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel
Visa mer
  • Med ett mjukt TPE-hölje tillhandahåller den flexibla anslutningar med denna 2-meters USB till USB-dataöverföringskabel
  • Denna kraftiga USB 2.0 till USB-C-kabel är skyddad mot EMI och har ett metallskydd som skyddar kretskortet.
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 12.000
Produkthöjd 5.000
Produktlängd 200 cm [78.7 in]
Produktvikt 45.000
Tråddimension 23/32 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 50.000
Package Length 220.000
Package Width 125.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-A till USB-C-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

1 m USB 2.0 till USB-C-kabel - svart 
RUSB2AC1MB
1 m USB 2.0 till USB-C-kabel - svart 

Slitstark USB A till USB-C-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabel

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
1 m USB 2.0 till USB-C-kabel - vit
RUSB2AC1MW
1 m USB 2.0 till USB-C-kabel - vit

Slitstark USB A till USB-C-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabel

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
2 m USB 2.0 till USB-C-kabel - svart 
RUSB2AC2MB
2 m USB 2.0 till USB-C-kabel - svart 

Slitstark USB A till USB-C-kabel | Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabel

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms