Hem Kablar USB-C

USB-C kablar

En ny kontakt har anlänt för datorer, tillägg och mobila enheter: USB-C™, även känd som USB Type-C™. Den kan samla följande funktioner genom en enda kontakt:

  • USB-data
  • Universell laddning och ström
  • Externa skärmar med DisplayPort™
  • Andra gränssnittstyper, såsom Thunderbolt™ 3

På nya bärbara datorer kan den nyskapande USB-C kontakten ersätta kontakter för Thunderbolt, DisplayPort, egen strömförsörjning och traditionell USB. Detta möjliggör mindre, tunnare och lättare enheter. USB-C-kontakten är dessutom vändbar, vilket innebär att den fungerar oavsett vilken sida som är uppåtvänd när du kopplar in den så att du slipper frustration och skador på porten!

1-10 av 50 resultant
USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad
USB31CAADP
USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad

Anslut din bärbara dator med USB-Type C till äldre USB-utrustning med hjälp av denna slitstarka adapter

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad
USB2AC2M
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Anslut dina USB Type-C-enheter till din dator över längre avstånd

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
1 m USB till USB-C-kabel - M/M
USB31AC1M
1 m USB till USB-C-kabel - M/M

USB-A till USB-C™-kabel | USB-IF-certifierad | USB 3.1 (10 Gbps)

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m
USB2AC1M
USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m

Anslut dina USB Type-C-enheter till din bärbara eller stationära dator

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
USB-C-kabel med Power Delivery (3 A) - M/M - 2 m - USB 3.0 - USB-IF-certifierad
USB315CC2M
USB-C-kabel med Power Delivery (3 A) - M/M - 2 m - USB 3.0 - USB-IF-certifierad

Ladda, synka och strömförse dina USB Type-C-enheter

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
USB-C till USB-A-adapter - M/F - USB 3.0
USB31CAADG
USB-C till USB-A-adapter - M/F - USB 3.0

Anslut din USB Type-A-enhet till en bärbar USB Type-C-dator, surfplatta eller annan enhet

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
USB-A till USB-C-kabel - M/M - 0,5m - USB 3.1 (10Gbps)
USB31AC50CM
USB-A till USB-C-kabel - M/M - 0,5m - USB 3.1 (10Gbps)

Anslut en USB Type-C-enhet till din bärbara eller stationära dator och rensa upp ditt skrivbord.

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad
24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
USB-C-kabel med Power Delivery (5 A) - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad
34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
USB till USB-C kabel - M/M - 1 m - USB 3.0 - USB A till USB-C
USB315AC1M
USB till USB-C kabel - M/M - 1 m - USB 3.0 - USB A till USB-C

Anslut dina USB Typ-C-enheter till din dator

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
1 3 4 ... 5
Visa alla