StarTech.com

USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m

Anslut USB Micro-B-enheter till din USB-C-värd med denna hållbara kabel på 1 meter

Produkt ID: USB31CUB1M

  • USB 3.1-dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps vid användning med en USB 3.1-värd och -enhet
  • Enkla anslutningar genom en vändbar USB Type-C™-kontakt som kan kopplas in i enheten med båda sidor upp
  • Thunderbolt 3 port compatible
  • Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
17,99 € EUR exkl. moms
22,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hane
Connector B 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 32 g [1.1 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 37 g [1.3 oz]
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad
24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
1 m USB till USB-C-kabel - M/M
USB31AC1M
1 m USB till USB-C-kabel - M/M

USB-A till USB-C™-kabel | USB-IF-certifierad | USB 3.1 (10 Gbps)

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
USB 3.1 USB-C till USB-B-kabel - 1 m
USB31CB1M
USB 3.1 USB-C till USB-B-kabel - 1 m

Anslut USB 3.1 eller 3.0 USB-B-enheter till din USB-C-värd

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad
USB31CAADP
USB-C till USB-A-kabeladapter - M/F - 15 cm - USB 3.0 - USB-IF-certifierad

Anslut din bärbara dator med USB-Type C till äldre USB-utrustning med hjälp av denna slitstarka adapter

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m
USB2AC1M
USB 2.0 USB-C till USB-A-kabel - 1 m

Anslut dina USB Type-C-enheter till din bärbara eller stationära dator

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
USB 2.0 USB-C till USB-B-kabel - 1 m
USB2CB1M
USB 2.0 USB-C till USB-B-kabel - 1 m

Anslut USB 2.0 USB-B-enheter till din USB-C-värd

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms